The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Stmívače a řídicí jednotky
  • 1659901
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Rozšiřující výkonový modul Power Booster 1659901

EAN
4011334279310
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozšiřující výkonový modul Power Booster

1659901

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
85421100
85421100
Dotykový stmívač (R, L)
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 85421100

    Dotykový stmívač (R, L)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    240 - 240 V
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
  • Pojistka
    Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)
  • Princip stmívání
    S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 1659901
PDF
Hager RoHS report 1659901
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 1659901 | Hager

    Obrázek produktu 1659901

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 1659901 | Hager

    Hager Produktový list 1659901

    Rozšiřující výkonový modul Power Booster

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (DE-EN-NL, 2012-08) | Hager

    Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (DE-EN-NL, 2012-08)

    Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,67 MB
    Obrázek Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (EN, 2012-07) | Hager

    Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (EN, 2012-07)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    377,83 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EV102 - Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi
    EV102
    Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi
  • 2
    EVN012 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
    EVN012
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
  • 3
    EVN011 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W
    EVN011
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W
  • 4
    EVN002 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
    EVN002
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
  • 5
    EVN004 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
    EVN004
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.