The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Stmívače a řídicí jednotky
    • EVN002
    EAN
    3250617573931
    Balení
    1 ks
    • Stmívače a řídicí jednotky

    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W EVN002

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W

    EVN002

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      195 - 253 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      62 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­duché tlačítko
    Výkon
    • Příkon během provozu
      4,50 VA
    • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
      0,20 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      500 W
    • Napá­jení žárovky
      500 - 500 W
    Osvět­lení
    • Stmíva­telné LED svítidlo 230 V
      100 - 100 W
    • Výkon LED svítidla
      100 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - +45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez vodiče
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Texty
    • Princip stmívání
      Auto­ma­tická detekce zatížení
    • Pojistka
      S elek­tro­nickou ochranou proti zkratu a přetížení
    • Napětí
      Ostatní
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Spojka
      Přípojka pro neosvět­lená tlačítka
    • Provoz a kont­rola
      Žádné rozhraní Blue­tooth
    Vyba­vení
    • Vstup dílčí stanice
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN002
    PDF
    RoHS report EVN002
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVN002 | Hager

      Obrázek produktu EVN002

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVN002 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVN002

      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,29 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      EVN012 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
      EVN012
      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
    • 2
      EVN004 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
      EVN004
      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
    • 3
      EVN011 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W
      EVN011
      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.