The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Stmívače a řídicí jednotky
    • EVN011
    EAN
    3250617573917
    Balení
    1 ks
    • Stmívače a řídicí jednotky

    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W EVN011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W

    EVN011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­duché tlačítko
    Výkon
    • Příkon během provozu
      2,10 VA
    • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
      0,2 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      300 W
    • Napá­jení žárovky
      300 - 300 W
    Osvět­lení
    • Stmíva­telné LED svítidlo 230 V
      60 - 60 W
    • Výkon LED svítidla
      60 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - +45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez vodiče
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Texty
    • Princip stmívání
      Auto­ma­tická detekce zatížení
    • Pojistka
      S elek­tro­nickou ochranou proti zkratu a přetížení
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN011
    PDF
    RoHS report EVN011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVN011 | Hager

      Obrázek produktu EVN011

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVN011 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVN011

      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      EVN012 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
      EVN012
      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
    • 2
      EVN002 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
      EVN002
      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
    • 3
      EVN004 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
      EVN004
      Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.