The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 18223503
    EAN
    4011334425519
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    18223503

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    18223503

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 13 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 30863512

      Přístroj střídavého přepínače s krytkou, řazení 6S, se sig. LED, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 30763525

      0,00 €  / *
    • 30863522

      0,00 €  / *
    • 30863515

      0,00 €  / *
    • 50763502

      0,00 €  / *
    • 50463525

      0,00 €  / *
    • 30863512

      0,00 €  / *
    • 30763522

      0,00 €  / *
    • 31763505

      0,00 €  / *
    • 31763502

      0,00 €  / *
    • 31763502

      Vypínač řazení 6 se signalizační LED, komplet., IP 55, Berker W.1, bílá, mat

      0,00 €  / *
    • 50463522

      Tlačítko řazení 6 s podsvětlením, přístroj, IP 55, Berker W.1, bílá, mat

      0,00 €  / *
    • 50763505

      Tlačítko řazení 6 s podsvětlením, komplet., IP 55, Berker W.1, sv. šedá, mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      5 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration 18223503
    PDF
    Hager RoHS report 18223503
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 18223503 | Hager

      Obrázek produktu 18223503

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 18223503 | Hager

      Hager Product data sheet 18223503

      Product data sheet cs-CZ 2026-02-10

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      6130763542 -
      6130763542
    • 2
      30653555 -
      30653555
    • 3
      30763542 -
      30763542
    • 4
      30863552 -
      30863552
    • 5
      12033552 -
      12033552

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.