The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž s krytím IP55
  • 30763525
  • Designové řady vypínačů

30763525

EAN
4011334391258
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

30763525

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 4 dostupné produkty
  • Stříš­ka/kryt zařízení pro řízení obvodů 3 dostupné produkty
  • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • Stříš­ka/kryt zařízení pro řízení obvodů
  • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 13383513

    0,00 €  / *
  • 13383512

    0,00 €  / *
  • 13383502

    0,00 €  / *
  • 13383503

    0,00 €  / *
  • 18223501

    0,00 €  / *
  • 18223502

    Čočka s potiskem symbolu zvonku, W.1, průhledná

    0,00 €  / *
  • 18223503

    Čočka s potiskem symbolu otvírače dveří, W.1, průhledná

    0,00 €  / *
  • 16773500

    LED komplet 230 V, pro spínače / tlačítka, příslušenství, červená

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Spínací proud
    10 A
  • Jmenovitý proud
    10 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Iden­tifikace
  • Montážní uspo­řá­dání
    Základní prvek s kompletním pouzdrem
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    1
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    0
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Jedno­ná­sobná klapka
Texty
  • Způsob montáže
    Pro přišrou­bování
  • Typ připo­jení
    S N-svorkou, S bezšrou­bovými svor­kami
  • Osvět­lení
    S modrou jednotkou LED 230 V, Pro osvět­lení
  • Způsob zapo­jení
    Přepínáč

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration 30763525
PDF
Hager RoHS report 30763525
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 30763525 | Hager

    Obrázek produktu 30763525

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 30763525 | Hager

    Hager Product data sheet 30763525

    Product data sheet cs-CZ 2025-11-13

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-11-03 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    30863552 - Kryt dělený, W.1, bílá mat
    30863552
    Kryt dělený, W.1, bílá mat
  • 2
    6118913502 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6118913502
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 3
    6719323502 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6719323502
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 4
    6719323515 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    6719323515
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
  • 5
    14093505 -
    14093505

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.