Kryt dělený, W.1, bílá mat 30863552
EAN
4011334468653
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka27 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyBajonetová západka
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 30863552
Kryt dělený, W.1, bílá mat
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB
Více dokumentace