30863512
EAN
4011334390183
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Volitelné příslušenství
-
Stříška/kryt zařízení pro řízení obvodů 3 dostupné produkty -
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka12 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS N-svorkou, S bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS červenou jednotkou LED 230 V, Pro kontrolní obvod
-
Způsob zapojeníPřepínáč
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 30863512
Product data sheet cs-CZ 2026-02-10
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace