• Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF063
    Jezgro dodirnog/tasterskog dimera, 2 modula za gallery program prekidača i utičnica. Jezgro se kombinuje isključivo sa maskom za dimer WXD063x, nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617192880
    Pakovanje
    1 Komad
    • gallery - Meha­nizmi
    • lumina intense - Dimeri
    • lumina soul - Dimeri
    • Vidjeti više

    Dodirni dimer, gallery, 2 modula WXF063

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dodirni dimer, gallery, 2 modula

    WXF063

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXD063T
    WXD063T
    Maska za dodirni dimer, gallery, titanij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD063N
    WXD063N
    Maska za dodirni dimer, gallery, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD063B
    WXD063B
    Maska za dodirni dimer, gallery, čista bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD063D
    WXD063D
    Maska za dodirni dimer, gallery, krem
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Prelazni adapter za preki­dače 3 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 69 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prelazni adapter za preki­dače
    • WL2520

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL2522

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL2523

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WL5620

      Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5643

      Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, crni

      0,00 €  / *
    • WL5623

      Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, crni

      0,00 €  / *
    • WL5742

      Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL5732

      Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL5722

      Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL5512

      Okvir 1-struki, lumina intense, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL5650

      Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5640

      Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5630

      Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5752

      Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL5750

      Okvir 5-struki horizontalni lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5740

      Okvir 4-struki horizontalni lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5730

      Okvir 3-struki horizontalni lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5720

      Okvir 2-struki horizontalni, lumina Intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5510

      Okvir 1-struki, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5150

      Okvir 5-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5140

      Okvir 4-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5130

      Okvir 3-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5120

      Okvir 2-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      70 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 35 °C
    Veza
    • Presjek vodiča
      1,5 - 2,5 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Tekst
    • Princip dimanja
      Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće
    • Način insta­la­cije
      Za fiksi­ranje
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Rad i kontrola
      Nema Bluetooth suče­lja/in­te­fejsa
    Oprema
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration WXF063
    PDF
    RoHS report WXF063
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF063  | Hager

      Slika proizvoda WXF063

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF063  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF063

      Dodirni dimer, gallery

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for WXF062-WXF063 - Rotary/Touch dimmer (FR-EN, 2020-05)  | Hager

      Manual for WXF062-WXF063 - Rotary/Touch dimmer (FR-EN, 2020-05)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2020-05-18

      PDF
      1,43 MB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      315,70 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF315 - Elektronski termostat, gallery, 2 modula
      WXF315
      Elektronski termostat, gallery
    • 2
      WXF054 - Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište, 2 modula
      WXF054
      Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
    • 3
      WXF051 - Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula
      WXF051
      Senzor pokreta, gallery, 3 žice
    • 4
      WXF052 - Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule, 2 modula
      WXF052
      Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
    • 5
      WXF070 - Bluetooth dimer, gallery, 2 modula
      WXF070
      Bluetooth dimer, gallery
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina