The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • WL3122
    EAN
    8694407003911
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija

    RTV-SAT utičnica, prolazna, srebrna, za lumina okvire WL3122

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    RTV-SAT utičnica, prolazna, srebrna, za lumina okvire

    WL3122

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama, Vijčani spoj
    Prigu­ši­vanje
    • Gubitak pri 2150 MHz
      8 dB
    • Gubitak pri 860 MHz
      10 dB
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prolazna utič­nica
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cijski pojas
      5 - 2.400 MHz
    • Broad­band tehno­lo­gija
      5 - 2.400 MHz
    Oprema
    • Broj izlaza
      3
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Srebrna
    • RAL kod
      9006
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Tekst
    • Nosač ploča/no­si­vi­pr­sten
      Sa potpornim prstenom

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3122
    PDF
    RoHS report WL3122
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL3122  | Hager

      Slika proizvoda WL3122

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL3122  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL3122

      Utičnica RTV-SAT prolazna, srebrna

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      361,32 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL2412 - Nosač za optički konektor, 1 ili 2 Duplex SC konektora, srebrna
      WL2412
      Nosač za optički konektor, 1 ili 2 Duplex SC konektora, srebrna
    • 2
      WL2213 - Utičnica telefon 1xRJ11 Cat.3 / računar 1xRJ45 Cat.5e UTP, crna
      WL2213
      Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, crna
    • 3
      WL2413 - Nosač za optički konektor, 1 ili 2 Duplex SC konektora, crna
      WL2413
      Nosač za optički konektor, 1 ili 2 Duplex SC konektora, crna
    • 4
      WL2162 - Dvostruka računarska utičnica, 2 x RJ45 Cat.6e UTP, srebrna za lumina okvire
      WL2162
      Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, srebrna
    • 5
      WL2012 - Jednostruka telefonska utičnica, 1 x RJ11 Cat.3, srebrna za lumina okvire
      WL2012
      Utičnica telefonska 1xRJ11 Cat.3, srebrna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina