Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm UDM3200Q06
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Širina360 mm
-
Dužina360 mm
-
Mjerenje a200 mm
-
Mjerenje b200 mm
-
Debljina materijala4 mm
-
Nominalna veličina340 mm
-
Montažni otvorKvadratno
-
Održavanje podaSuho
-
MaterijalŽeljezo
-
BojaCink
-
ObradaObloženo cinkom
-
Otvor za montažu poklopcaDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda UDM3200Q06
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda UDM3200Q06
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm
PDF -
Upute
Upute International 2026-11-09
PDF676,78 kB -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Priručnik
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB