Podna kutija Q06, za 12M, p.obloga 5mm • VQ06057011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Podni insta­la­cioni sistemi
  • Podne kutije
  • VQ06057011
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm

Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm

VQ06057011

VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
VQ06057011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm VQ06057011

EAN
4012002244951
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Sa okvirom za zaštitu tepiha
    Da
  • Sa otvorom za tepih
    Da
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    77 mm
  • Ugra­đena širina
    200 mm
  • Ugra­đena dužina
    200 mm
  • Dužina
    219 mm
  • Širina
    219 mm
  • Debljina udub­ljenja za tepih
    5 mm
Konfi­gu­ra­cija
  • Veli­čina insta­la­cije (podne insta­la­cije)
    Q06
Insta­la­cija, montaža
  • Prik­ladno za ugradnju u podig­nuti pod
    Da
  • Prik­ladno za betonsku insta­la­ciju
    Da
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Prik­ladno za ugradnju u povi­šeni pod
    Da
  • Prik­ladno za mokro čišćenje
    Ne
Upute
  • Održa­vanje poda
    Suho
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­amid (PA)
  • Boja
    Željezno siva
  • RAL kod
    7011
Poklo­pac, vrata
  • Mate­rijal poklopca
    Poli­amid (PA)
Uvjeti kori­štenja
  • Verti­kalno opte­re­ćenje na velikoj povr­šini (veliko opte­re­će­nje)
    5 kN
  • Verti­kalno opte­re­ćenje na maloj povr­šini
    3 kN
Funk­cije
  • Prik­ladno za podni kanal
    Da
Oblik
  • Oblik
    Kvadratno
Tekst
  • Izlaz za kabal
    Sa izlazom za kabal u poklopcu
Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    1
  • Broj utič­nica SCHUKO
    6
Oprema
  • Broj ugra­đenih uređaja
    6
  • Broj kutija
    2
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK08
  • Klasa zaštite u neko­ri­štenom stanju
    IP30

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2022-05-10
PDF
219,55 kB
REACH declaration VQ06057011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VQ06057011 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VQ06057011  | Hager

    Slika proizvoda VQ06057011

  • Upute

    Slika Upute International 2016-05-10  | Hager

    Upute International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2016-05-10  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2016-05-10

    PDF
    2,45 MB
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Floor installation systems, Information for the floor layer  | Hager

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • STEP dokumenti

    Slika STEP files International 2022-10-06  | Hager

    STEP files International 2022-10-06

    STP
    1008,14 kB
  • Crtež proizvoda

    Slika Technical Drawing of VQ0605  | Hager

    Technical Drawing of VQ0605

    Crtež proizvoda International 2022-10-07

    PDF
    144,27 kB
  • Priručnik

    Slika BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK  | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
    Slika INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK  | Hager

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

    PDF
    21,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EC declaration of conformity VQ_VR_VE  | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Slika EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VE09057011 - Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 5mm, siva
    VE09057011
    Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 5mm, siva
  • 2
    VE09127011 - Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva
    VE09127011
    Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva
  • 3
    VQ06127011 - Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm
    VQ06127011
    Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm
  • 4
    VQ12057011 - Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
    VQ12057011
    Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
  • 5
    VQ12127011 - Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm
    VQ12127011
    Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina