• Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Podni insta­la­cioni sistemi
    • Podne kutije
    • VQ06057011
    Podna kutija Q06 (200x200 mm), posebno je dizajnirana za podne obloge debljine 5 mm i izrađena je od poliamida (PA) u željezno sivoj boji RAL7011. Podna kutija velike otpornosti i izdržljivosti idealna je za integraciju u moderna kancelarijska okruženja jer je diskretno i efikasno rješenje za razvod energije i podataka.
    EAN
    4012002244951
    Pakovanje
    1 Komad
    • Podne kutije

    Podna kutija Q06 za 12 modula, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm VQ06057011

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Podna kutija Q06 za 12 modula, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm

    VQ06057011
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
    GTVR300
    GTVR300
    Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • UDM3200Q06

      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm

      0,00 €  / *
    • UDM2200Q06

      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Sa okvirom za zaštitu tepiha
      Da
    • Sa otvorom za tepih
      Da
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      77 mm
    • Ugra­đena širina
      200 mm
    • Ugra­đena dužina
      200 mm
    • Dužina
      219 mm
    • Širina
      219 mm
    • Debljina udub­ljenja za tepih
      5 mm
    Upute
    • Održa­vanje poda
      Suho
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    • Boja
      Željezno siva
    • RAL kod
      7011
    Uvjeti kori­štenja
    • Verti­kalno opte­re­ćenje na velikoj povr­šini (veliko opte­re­će­nje)
      5 kN
    • Verti­kalno opte­re­ćenje na maloj povr­šini
      3 kN
    Insta­la­cija, montaža
    • Prik­ladno za ugradnju u podig­nuti pod
      Da
    • Prik­ladno za ugradnju u povi­šeni pod
      Da
    • Prik­ladno za mokro čišćenje
      Ne
    • Prik­ladno za podni kanal
      Da
    Oblik
    • Oblik
      Kvadratno
    Tekst
    • Izlaz za kabal
      Sa izlazom za kabal u poklopcu
    Oprema
    • Broj ugra­đenih uređaja
      6
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK08
    • Klasa zaštite u neko­ri­štenom stanju
      IP30

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VQ06057011
    PDF
    RoHS report VQ06057011
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VQ06057011  | Hager

      Slika proizvoda VQ06057011

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VQ06057011  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VQ06057011

      Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 5mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2016-05-10  | Hager

      Upute International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2016-05-10  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Floor installation systems - Information for the floor layer  | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Slika Floor installation systems - Mechanical stress  | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Slika Floor installation systems - Protection class  | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • STEP dokumenti

      Slika STEP dokumenti International 2026-04-15  | Hager

      STEP dokumenti International 2026-04-15

      STP
      1008,14 kB
    • Tehnički crtež

      Slika Technical Drawing of VQ0605  | Hager

      Technical Drawing of VQ0605

      Crtež proizvoda International 2022-10-07

      PDF
      144,27 kB
    • Priručnik

      Slika Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge  | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Slika Floor installation systems - Handbook: Installation units  | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EC declaration of conformity VQ_VR_VE  | Hager

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Slika EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019  | Hager

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VQ06127011 - Podna kutija Q06 za 12 modula, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm
      VQ06127011
      Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm
    • 2
      VQ12057011 - Podna kutija Q12 za 24 modula, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
      VQ12057011
      Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
    • 3
      VE09127011 - Podna kutija E09 za 18 modula, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva
      VE09127011
      Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva
    • 4
      VE09057011 - Podna kutija E09 za 18 modula, 200x253mm, za podnu oblogu 5mm, siva
      VE09057011
      Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 5mm, siva
    • 5
      VQ12127011 - Podna kutija Q12 za 24 modula, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm
      VQ12127011
      Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina