Ugrabena kutija, 6M, 45x45 za pod.kutije • GTVR300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Podni insta­la­cioni sistemi
            • Podne kutije
            • GTVR300
            GTVR300 - Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
            GTVR300 - Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
            GTVR300 - Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09

            Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09

            GTVR300

            GTVR300 - Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
            GTVR300 - Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
            GTVR300 - Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09 GTVR300

            EAN
            4012002247181
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Dubina
              53 mm
            • Širina
              75 mm
            • Dužina
              171 mm
            Oprema
            • Broj ugra­đenih uređaja
              3
            Insta­la­cija, montaža
            • Vrsta montaže insta­la­cijske jedi­nice
              Snapp-on montaža
            Veza
            • Broj uvoda za vodiče
              4
            • Broj vučnih raste­re­ćenja
              4
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              PC-ABS
            • Boja
              Jet crna
            • RAL kod
              9005

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration GTVR300 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GTVR300 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika GTVR300  | Hager

              Slika proizvoda GTVR300

            • Upute

              Slika Upute International 2016-05-10  | Hager

              Upute International 2016-05-10

              PDF
              2,20 MB
            • DXF dokumenti

              Slika GTVR300  | Hager

              GTVR300

              DXF dokumenti International 2024-07-16

              DXF
              25,11 kB
            • STEP dokumenti

              Slika GTVR300  | Hager

              GTVR300

              STEP dokumenti International 2024-07-16

              STP
              335,03 kB
            • Crtež proizvoda

              Slika Crtež proizvoda International 2024-02-27  | Hager

              Crtež proizvoda International 2024-02-27

              PDF
              28,08 kB
            • Priručnik

              Slika BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK  | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EC declaration of conformity VQ_VR_VE  | Hager

              EC declaration of conformity VQ_VR_VE

              Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

              PDF
              120,65 kB
              Slika EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              42,78 kB
              Slika EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              47,96 kB
              Slika EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              48,47 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXF421B - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela
              WXF421B
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela
            • 2
              WXF421B50 - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
              WXF421B50
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
            • 3
              WXF421E - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, narandžasta
              WXF421E
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, narandžasta
            • 4
              WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
              WXF421N
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            • 5
              WXF421R - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crvena
              WXF421R
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crvena

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina