The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Podni insta­la­cioni sistemi
  • Podne kutije
  • VQ06127011
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Podna kutija Q06 za 12 modula, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm VQ06127011

Podna kutija Q06 (200x200 mm), posebno je dizajnirana za podne obloge debljine 12 mm i izrađena je od poliamida (PA) u željezno sivoj boji RAL7011. Podna kutija velike otpornosti i izdržljivosti idealna je za integraciju u moderna kancelarijska okruženja jer je diskretno i efikasno rješenje za razvod energije i podataka.
EAN
4012002244975
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Podna kutija Q06 za 12 modula, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm

VQ06127011

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • UDM3200Q06

    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm

    0,00 €  / *
  • UDM2200Q06

    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Sa okvirom za zaštitu tepiha
    Da
  • Sa otvorom za tepih
    Da
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    84 mm
  • Ugra­đena širina
    200 mm
  • Ugra­đena dužina
    200 mm
  • Dužina
    219 mm
  • Širina
    219 mm
  • Debljina udub­ljenja za tepih
    12 mm
Konfi­gu­ra­cija
  • Veli­čina insta­la­cije (podne insta­la­cije)
    Q06
Insta­la­cija, montaža
  • Prik­ladno za ugradnju u podig­nuti pod
    Da
  • Prik­ladno za betonsku insta­la­ciju
    Da
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Prik­ladno za ugradnju u povi­šeni pod
    Da
  • Prik­ladno za mokro čišćenje
    Ne
Upute
  • Održa­vanje poda
    Suho
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­amid (PA)
  • Boja
    Željezno siva
  • RAL kod
    7011
Poklo­pac, vrata
  • Mate­rijal poklopca
    Poli­amid (PA)
Uvjeti kori­štenja
  • Verti­kalno opte­re­ćenje na velikoj povr­šini (veliko opte­re­će­nje)
    5 kN
  • Verti­kalno opte­re­ćenje na maloj povr­šini
    3 kN
Funk­cije
  • Prik­ladno za podni kanal
    Da
Oblik
  • Oblik
    Kvadratno
Tekst
  • Izlaz za kabal
    Sa izlazom za kabal u poklopcu
Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    1
  • Broj utič­nica SCHUKO
    6
Oprema
  • Broj ugra­đenih uređaja
    6
  • Broj kutija
    2
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK08
  • Klasa zaštite u neko­ri­štenom stanju
    IP30

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2022-05-10
PDF
219,55 kB
Hager REACH declaration VQ06127011
PDF
Hager RoHS report VQ06127011
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VQ06127011  | Hager

    Slika proizvoda VQ06127011

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VQ06127011  | Hager

    Hager Product data sheet VQ06127011

    Podna kutija Q06, za 12M, 200x200mm, za podnu oblogu 12mm

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2016-05-10  | Hager

    Upute International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2016-05-10  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2016-05-10

    PDF
    2,45 MB
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Floor installation systems - Information for the floor layer  | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Slika Floor installation systems - Mechanical stress  | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Slika Floor installation systems - Protection class  | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • STEP dokumenti

    Slika STEP files International 2022-10-06  | Hager

    STEP files International 2022-10-06

    STP
    1,00 MB
  • Crtež proizvoda

    Slika Technical Drawing of VQ0612  | Hager

    Technical Drawing of VQ0612

    Crtež proizvoda International 2022-10-07

    PDF
    146,65 kB
  • Priručnik

    Slika Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge  | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Slika Floor installation systems - Handbook: Installation units  | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EC declaration of conformity VQ_VR_VE  | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Slika EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    GTVR300 - Ugrabena kutija, 6 modula za ugradnju uređaja 45x45mm, za kutije Q06/R06/E09
    GTVR300
    Ugrabena kutija, 6M, 45x45mm, za podne kutije Q06/R06/E09
  • 2
    GTVR400 - Ugrabena kutija, 8 modula za ugradnju uređaja 45x45mm, za kutije Q12/R12/R10
    GTVR400
    Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
  • 3
    VQ12057011 - Podna kutija Q12 za 24 modula, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
    VQ12057011
    Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
  • 4
    VQ12127011 - Podna kutija Q12 za 24 modula, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm
    VQ12127011
    Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm
  • 5
    VE09127011 - Podna kutija E09 za 18 modula, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva
    VE09127011
    Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina