The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Podni insta­la­cioni sistemi
  • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
  • UDS3070120
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, sa kralama 70-120 mm, vel. 3 UDS3070120

EAN
4012002238400
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, sa kralama 70-120 mm, vel. 3

UDS3070120

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
UDM3244Q12
UDM3244Q12
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q12 244x244mm
Dodajte u listu
Dodajte u listu
UDM3200Q06
UDM3200Q06
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm
Dodajte u listu
Dodajte u listu
UDM3200E09
UDM3200E09
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dužina
    498 mm
  • Mini­malna visina estriha
    70 mm
  • Raspon nive­li­ranja
    70 - 120 mm
  • Nomi­nalna veli­čina
    340 mm
Uvjeti kori­štenja
  • Verti­kalno opte­re­ćenje na maloj povr­šini
    1,5 kN
Oprema
  • Prik­ladno za plom­bi­ranje insta­la­cije
    Ne
  • Sa donjom pločom
    Da
  • Ukla­panje poklopca za montažu
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal bočnog zida
    Željezo
  • Mate­rijal
    Željezo
Poklo­pac, vrata
  • Vrsta poklopca
    Slijepi
Funk­cije
  • Odva­janje poklopca od baze moguće
    Ne
  • Prik­ladno za podne kanale (zatvo­reno)
    Ne
  • Prik­ladno podni kanal udub­ljen
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration UDS3070120
PDF
Hager RoHS report UDS3070120
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UDS3070120  | Hager

    Slika proizvoda UDS3070120

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet UDS3070120  | Hager

    Hager Product data sheet UDS3070120

    Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, sa kralama 70-120 mm, vel. 3

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2017-12-15  | Hager

    Upute International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
    Slika Upute International 2018-02-06  | Hager

    Upute International 2018-02-06

    PDF
    4,73 MB
    Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

    Upute International 2020-01-01

    PDF
    236,11 kB
    Slika Upute en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29  | Hager

    Upute en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Floor installation systems - Impact noise properties  | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Slika Floor installation systems - Information for the floor layer  | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Slika Floor installation systems - Mechanical stress  | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Slika Floor installation systems - Protection class  | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • DXF dokumenti

    Slika DXF files International 2022-11-28  | Hager

    DXF files International 2022-11-28

    DXF
    91,08 kB
  • STEP dokumenti

    Slika STEP files International 2022-11-28  | Hager

    STEP files International 2022-11-28

    STP
    1,42 MB
  • Crtež proizvoda

    Slika Product drawing  | Hager

    Product drawing

    Crtež proizvoda International 2022-11-28

    PDF
    34,99 kB
  • Priručnik

    Slika Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge  | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UDM3244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q12 244x244mm
    UDM3244Q12
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q12 244x244mm
  • 2
    UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
    UDM2244Q12
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
  • 3
    UDB2075125 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2
    UDB2075125
    Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2
  • 4
    UDM2200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm
    UDM2200E09
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm
  • 5
    UDM3200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
    UDM3200E09
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina