Montažni lim za PK, vel2, Q12 244x244mm • UDM2244Q12 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Podni insta­la­cioni sistemi
            • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
            • UDM2244Q12
            UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
            UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
            UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm

            Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm

            UDM2244Q12

            UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
            UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
            UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm UDM2244Q12

            EAN
            4012002238257
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            VQ12057011
            VQ12057011
            Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            VQ12127011
            VQ12127011
            Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Širina
              290 mm
            • Dužina
              290 mm
            • Mjerenje a
              244 mm
            • Mjerenje b
              244 mm
            • Debljina mate­ri­jala
              4 mm
            • Nomi­nalna veli­čina
              240 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Montažni otvor
              Kvadratno
            Upute
            • Održa­vanje poda
              Suho
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Željezo
            • Obrada
              Oblo­ženo cinkom
            Poklo­pac, vrata
            • Otvor za montažu poklopca
              Da

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration UDM2244Q12 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UDM2244Q12 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika UDM2244Q12  | Hager

              Slika proizvoda UDM2244Q12

            • Upute

              Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

              Upute International 2020-01-01

              PDF
              676,78 kB
            • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

              Slika Floor installation systems, Information for the floor layer  | Hager

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Priručnik

              Slika BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK  | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2024-08-27

              PDF
              49,71 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              UDB2075125 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2
              UDB2075125
              Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2
            • 2
              UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
              UDB3120170
              Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
            • 3
              UDM2200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm
              UDM2200E09
              Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm
            • 4
              UDM2200Q06 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm
              UDM2200Q06
              Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm
            • 5
              UDM3200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
              UDM3200E09
              Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina