• Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Podni insta­la­cioni sistemi
    • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
    • UDM2200E09
    EAN
    4012002238226
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha

    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm UDM2200E09

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm

    UDM2200E09

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    VE09127011
    VE09127011
    Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    VE09057011
    VE09057011
    Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 5mm, siva
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • UDB2075125

      Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      290 mm
    • Dužina
      290 mm
    • Mjerenje a
      200 mm
    • Mjerenje b
      253 mm
    • Debljina mate­ri­jala
      4 mm
    • Nomi­nalna veli­čina
      240 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Montažni otvor
      Pravo­ugaono
    Upute
    • Održa­vanje poda
      Suho
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Boja
      Cink
    • Obrada
      Oblo­ženo cinkom
    Poklo­pac, vrata
    • Otvor za montažu poklopca
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDM2200E09
    PDF
    RoHS report UDM2200E09
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UDM2200E09  | Hager

      Slika proizvoda UDM2200E09

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UDM2200E09  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UDM2200E09

      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2026-11-09  | Hager

      Upute International 2026-11-09

      PDF
      676,78 kB
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Floor installation systems - Information for the floor layer  | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Slika Floor installation systems - Mechanical stress  | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Slika Floor installation systems - Protection class  | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Priručnik

      Slika Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge  | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UDM3244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q12 244x244mm
      UDM3244Q12
      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q12 244x244mm
    • 2
      UDM3200Q06 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm
      UDM3200Q06
      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm
    • 3
      UDM2200Q06 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm
      UDM2200Q06
      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm
    • 4
      UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
      UDM2244Q12
      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
    • 5
      UDM3200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
      UDM3200E09
      Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina