Niv.donji el pod.kutije 120-170mm, vel.3 • UDB3120170 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Podni insta­la­cioni sistemi
  • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
  • UDB3120170
UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3

Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3

UDB3120170

UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
UDB3120170 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 120-170 mm, vel. 3 UDB3120170

EAN
4012002238059
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
UDM3200E09
UDM3200E09
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
Dodajte u listu
Dodajte u listu
UDM3200Q06
UDM3200Q06
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q06 200x200mm
Dodajte u listu
Dodajte u listu
UDM3244Q12
UDM3244Q12
Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez Q12 244x244mm
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dužina
    498 mm
  • Mini­malna visina estriha
    120 mm
  • Raspon nive­li­ranja
    120 - 170 mm
  • Nomi­nalna veli­čina
    340 mm
Uvjeti kori­štenja
  • Verti­kalno opte­re­ćenje na maloj povr­šini
    1,5 kN
Oprema
  • Prik­ladno za plom­bi­ranje insta­la­cije
    Ne
  • Sa donjom pločom
    Da
  • Ukla­panje poklopca za montažu
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal bočnog zida
    Plas­tika
Poklo­pac, vrata
  • Vrsta poklopca
    Slijepi
Funk­cije
  • Odva­janje poklopca od baze moguće
    Da
  • Prik­ladno za podne kanale (zatvo­reno)
    Ne
  • Prik­ladno podni kanal udub­ljen
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration UDB3120170 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UDB3120170 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UDB3120170  | Hager

    Slika proizvoda UDB3120170

  • Upute

    Slika Upute International 2017-12-15  | Hager

    Upute International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
    Slika Upute International 2018-02-06  | Hager

    Upute International 2018-02-06

    PDF
    4,73 MB
    Slika Upute en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29  | Hager

    Upute en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Floor installations systems, Impact noise properties  | Hager

    Floor installations systems, Impact noise properties

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Slika Floor installation systems, Information for the floor layer  | Hager

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • STEP dokumenti

    Slika STEP model UDB3120170  | Hager

    STEP model UDB3120170

    STEP files International 2022-10-18

    STP
    1,39 MB
  • Crtež proizvoda

    Slika Technical Drawing UDB3120170  | Hager

    Technical Drawing UDB3120170

    Crtež proizvoda International 2022-10-18

    PDF
    59,80 kB
  • Priručnik

    Slika BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK  | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UDB2075125 - Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2
    UDB2075125
    Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, 75-125 mm, vel. 2
  • 2
    UDM2200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm
    UDM2200E09
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez E09 200x253mm
  • 3
    UDM2200Q06 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm
    UDM2200Q06
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q06 200x200mm
  • 4
    UDM2244Q12 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
    UDM2244Q12
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 2, prorez Q12 244x244mm
  • 5
    UDM3200E09 - Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm
    UDM3200E09
    Montažni lim za podnu kutiju, veličina 3, prorez E09 200x253mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina