The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Auto­matski osigu­rači (MCB)
  • NDN400
  • Modu­larna oprema

Automatski osigurač 0,5A 4-polni, D karakteristika, 10kA NDN400

EAN
3250614611834
Pakovanje
3 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Automatski osigurač 0,5A 4-polni, D karakteristika, 10kA

NDN400

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (14)
    • Modu­larne sabir­nice za faze 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • KDN463B

      Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 12M

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Zaštitni poklopac za automatske osigurače

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podnaponski okidač 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      0,50 A
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
      15 kA
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
      10 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
      30 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Nazivna struja pri -25°C
      0,69 A
    • Nazivna struja pri -20°C
      0,67 A
    • Nazivna struja pri -15°C
      0,66 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      0,64 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      0,63 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      0,61 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      0,59 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      0,58 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      0,56 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      0,54 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      0,52 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      0,50 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      0,48 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      0,45 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      0,43 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      0,40 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      0,37 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      0,34 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      0,31 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      0,27 A
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      4P
    • Krivulja
      D
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      10 kA
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nazivni zatezni moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Moguća montaža 360°
      Da
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 400 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Veza
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1 - 35 mm²
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 25 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
      1 - 25 mm²
    • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
      1 - 35 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Udalje­nost mreže
      60 mm
    Uvjeti kori­štenja
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 70 °C
    Snaga
    • Ukupni gubitak snage pri IN
      5,72 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      4.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      20.000
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      70 mm

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    Hager REACH declaration NDN400
    PDF
    Hager RoHS report NDN400
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika NDN400  | Hager

      Slika proizvoda NDN400

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet NDN400  | Hager

      Hager Product data sheet NDN400

      Automatski osigurač 0,5A, 4P, D, 10kA

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Slika UKCA Declaration of Conformity  | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HMD499 - Automatski osigurač 4-polni 15kA, D karakteristika, 125A, 6 modula
      HMD499
      Automatski osigurač, 4P 15kA D-125A 6M
    • 2
      HMD490 - Automatski osigurač 4-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 6 modula
      HMD490
      Automatski osigurač, 4P 15kA D-100A 6M
    • 3
      HMD480 - Automatski osigurač 4-polni 15kA, D karakteristika, 80A, 6 modula
      HMD480
      Automatski osigurač, 4P 15kA D-80A 6M
    • 4
      HMD399 - Automatski osigurač 3-polni 15kA, D karakteristika, 125A, 4.5 modula
      HMD399
      Automatski osigurač, 3P 15kA D-125A 4.5M
    • 5
      HMD390 - Automatski osigurač 3-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 4.5 modula
      HMD390
      Automatski osigurač, 3P 15kA D-100A 4.5M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina