• Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Sabir­nice
    • KDN463A
    KDN463A je izolirana bakrena viličasta sabirnica, 4‑polna, nazivna struja do 63 A, namijenjena za distribuciju napajanja u modularnim uređajima. Omogućava sigurno i uredno povezivanje uređaja u nizu do 12 modula. Predviđena je za ugradnju u razvodne ormare stambenih i poslovnih električnih instalacija.
    EAN
    3250613740931
    Pakovanje
    25 Komadi
    • Sabir­nice

    Sabirnica, viličasta, 4-polna, 63A, 10mm², 12 modula KDN463A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sabirnica, viličasta, 4-polna, 63A, 10mm², 12 modula

    KDN463A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 53 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine
    • KZN024

      Završna kapa za fazne šine, 4-polna

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • NDN425

      Automatski osigurač 25A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN400

      Automatski osigurač 0, 5A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN432

      Automatski osigurač 32A, 4P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN413

      Automatski osigurač 13A, 4P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN404

      Automatski osigurač 4A, 4P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN416

      Automatski osigurač 16A, 4P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN425

      Automatski osigurač 25A, 4P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN416

      Automatski osigurač 16A, 4P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN463

      Automatski osigurač 63A, 4P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN463

      Automatski osigurač 63A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN404

      Automatski osigurač 4A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN463

      Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN416

      Automatski osigurač 16A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN410

      Automatski osigurač 10A, 4P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NCN402

      Automatski osigurač 2A, 4P, C, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN450

      Automatski osigurač 50A, 4P, B, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN440

      Automatski osigurač 40A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN432

      Automatski osigurač 32A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NDN420

      Automatski osigurač 20A, 4P, D, 10kA

      0,00 €  / *
    • NBN440

      Automatski osigurač 40A, 4P, B, 10kA

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Tip pola
      3P+N
    Dimen­zije
    • Dužina
      210 mm
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.500 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      10 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Šina za faze, vili­časta
    Kapa­citet
    • Broj modula
      12

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN463A
    PDF
    RoHS report KDN463A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KDN463A  | Hager

      Slika proizvoda KDN463A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KDN463A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KDN463A

      Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 12M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KDN163A - Sabirnica, viličasta, 1-polna, 63A, 10mm², 12 modula
      KDN163A
      Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 12M
    • 2
      KZN021 -
      KZN021
    • 3
      KDN380B - Sabirnica, viličasta, 3-polna, 80A, 16mm², 57 modula
      KDN380B
      Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 57M
    • 4
      KDN163B - Sabirnica, viličasta, 1-polna, 63A, 10mm², 57 modula
      KDN163B
      Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 57M
    • 5
      UC821 - Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
      UC821
      Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina