Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 57M KDN163B
EAN
3250613740948
Pakovanje
50 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Završna kapa za sabirnice/fazne šine 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 26 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja63 A
Arhitektura
-
Broj polova1
Dimenzije
-
Dužina1.000 mm
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.500 V
-
Nazivni radni napon Ue415 - 415 V
Veza
-
Presjek krutog provodnika10 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaŠina za faze, viličasta
Kapacitet
-
Broj modula57
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KDN163B
-
Product datasheet
Hager Product data sheet KDN163B
Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 57M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Više dokumentacije