Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-27,50 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna struja pri -15°C24,28 A
-
Nazivna struja pri -10°C23,8 A
-
Nazivna struja pri -5°C23,33 A
-
Nazivna struja pri 0°C22,85 A
-
Nazivna struja pri 5°C22,38 A
-
Nazivna struja pri 10°C21,9 A
-
Nazivna struja pri 15°C21,43 A
-
Nazivna struja pri 20°C20,95 A
-
Nazivna struja pri 25°C20,48 A
-
Nazivna struja pri 30°C20 A
-
Nazivna struja pri 35°C19,45 A
-
Nazivna struja pri 40°C18,9 A
-
Nazivna struja pri 45°C18,35 A
-
Nazivna struja pri 50°C17,8 A
-
Nazivna struja pri 55°C17,25 A
-
Nazivna struja pri 60°C16,7 A
-
Nazivna struja pri 65°C16,15 A
-
Nazivna struja pri 70°C15,6 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60947-250 %
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-17,50 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-215 kA
Arhitektura
-
Tip pola1P
-
KrivuljaC
Kapacitet
-
Broj modula1
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže60 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN2,56 W
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Širina17,50 mm
-
Visina83 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda NCN120
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda NCN120
Automatski osigurač 20A, 1P, C, 10kA
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Više dokumentacije