The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • MZN175
    EAN
    3250614316302
    Pakovanje
    2 Komadi

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki MZN175

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    MZN175

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      21 mm
    • Širina
      17 mm
    • Dubina
      12 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration MZN175
    PDF
    RoHS report MZN175
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MZN175  | Hager

      Slika proizvoda MZN175

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MZN175  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika CE_22.3494.10.22_universZ_U84...  | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina