The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • MZ202
    EAN
    3250614562020
    Pakovanje
    1 Komad

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC MZ202

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    MZ202

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      6 A
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0,50
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NC+1NO
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      10 mm²
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      4.000 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 415 V
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      12.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      6.000
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,20 W
    Dimen­zije
    • Širina
      9 mm
    • Dubina
      68 mm
    Oprema
    • Broj INV konta­kata
      0
    • Broj NC konta­kata
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration MZ202
    PDF
    RoHS report MZ202
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MZ202  | Hager

      Slika proizvoda MZ202

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MZ202  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice Auxiliaire de signalisation MZ202  | Hager

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Uputstvo za instalaciju cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf  | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina