• MZ204
    EAN
    3250614562044
    Pakovanje
    1 Komad

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC MZ204

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

    MZ204

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Potezna snaga
      27 VA
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C
    Napon
    • Uprav­ljački napon AC
      24 - 48 V
    • Uprav­ljački napon DC
      12 - 48 V
    • Vrsta napa­janja
      AC/DC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      4.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      24 - 48 V
    • Nazivni radni napon DC
      12 - 48 V
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      18 mm
    • Dubina
      68 mm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration MZ204
    PDF
    RoHS report MZ204
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MZ204  | Hager

      Slika proizvoda MZ204

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MZ204  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      PDF
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf  | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina