Automatski osigurač 3-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 4.5 modula HMD390
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Pregrade/poklopci za razdvajanje faza 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In100 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-130 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna struja pri -15°C131,05 A
-
Nazivna struja pri -10°C127,6 A
-
Nazivna struja pri -5°C124,15 A
-
Nazivna struja pri 0°C120,7 A
-
Nazivna struja pri 5°C117,25 A
-
Nazivna struja pri 10°C113,8 A
-
Nazivna struja pri 15°C110,35 A
-
Nazivna struja pri 20°C106,9 A
-
Nazivna struja pri 25°C103,45 A
-
Nazivna struja pri 30°C100 A
-
Nazivna struja pri 35°C96,55 A
-
Nazivna struja pri 40°C93,1 A
-
Nazivna struja pri 45°C89,65 A
-
Nazivna struja pri 50°C86,2 A
-
Nazivna struja pri 55°C82,75 A
-
Nazivna struja pri 60°C79,3 A
-
Nazivna struja pri 65°C75,85 A
-
Nazivna struja pri 70°C72,4 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-115 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60947-250 %
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-17,5 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-230 kA
Arhitektura
-
Tip pola3P
-
KrivuljaD
Kapacitet
-
Broj modula4,50
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-115 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme3,60 - 3,60 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme3,60 - 3,60 Nm
-
Nazivni zatezni moment3,5 - 5,0 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue415 - 415 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 70 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 50 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 50 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 70 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča50 mm²
-
Presjek krutog provodnika70 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže110 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-23
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN21,66 W
Povezivost
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Širina80 mm
-
Visina90 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HMD390
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HMD390
Automatski osigurač, 3P 15kA D-100A 4.5M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF272,04 kB
Više dokumentacije