Automatski osigurač 0,5A 3-polni, D karakteristika, 10kA NDN300
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Prateći proizvodi:
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Pregrade/poklopci za razdvajanje faza 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In0,50 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-215 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-120 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna struja pri -15°C0,658 A
-
Nazivna struja pri -10°C0,64 A
-
Nazivna struja pri -5°C0,623 A
-
Nazivna struja pri 0°C0,605 A
-
Nazivna struja pri 5°C0,588 A
-
Nazivna struja pri 10°C0,57 A
-
Nazivna struja pri 15°C0,553 A
-
Nazivna struja pri 20°C0,535 A
-
Nazivna struja pri 25°C0,518 A
-
Nazivna struja pri 30°C0,5 A
-
Nazivna struja pri 35°C0,475 A
-
Nazivna struja pri 40°C0,45 A
-
Nazivna struja pri 45°C0,425 A
-
Nazivna struja pri 50°C0,4 A
-
Nazivna struja pri 55°C0,375 A
-
Nazivna struja pri 60°C0,35 A
-
Nazivna struja pri 65°C0,325 A
-
Nazivna struja pri 70°C0,3 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60947-250 %
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-17,50 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-230 kA
Arhitektura
-
Tip pola3P
-
KrivuljaD
Kapacitet
-
Broj modula3
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue400 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže60 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN4,35 W
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Širina52,50 mm
-
Visina83 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda NDN300
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Više dokumentacije