![](https://hager.com/ba/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/bs_Latn_BA/images/loader-2.gif)
FWB32K1
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi
-
Vratni/operacijski panel 2 dostupni proizvodi
-
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
-
Sistem za zaključavanje 1 dostupni proizvodi
-
Priključne kleme, prolazne 1 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 21 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj uvoda za vodiče4
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
-
Nazivna struja125 A
-
Broj šina3
-
Broj redova3
-
Broj sekcija u širinu2
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuDa
-
Broj modula36
-
Sa uvodima za provodnikeDa
-
Visina500 mm
-
Širina550 mm
-
Dubina165 mm
-
Ugrađena visina500 mm
-
Ugrađena širina550,00 mm
-
Broj jedinica širine24
-
Broj vrata ormara1
-
Broj brava0
-
Vrsta ručkeRučica sa dizajnom šarke
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
MaterijalŽeljezo
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Materijal montažne pločeAkrilonitril akrilat (ASA), Polikarbonat (PC)
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK09
-
Zaštitna klasa IPIP31
-
Vrsta zaključavanjaBravica, Bez brave
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWB32K1
-
Upute
Upute International 2015-05-05
PDF3,08 MBUpute International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01
PDF4,94 MB -
Priručnik
Priručnik en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBPriručnik en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB