The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • UM31UK
    EAN
    3250610660843
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 450x250mm UM31UK

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 450x250mm

    UM31UK

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 10 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Patch panel za ormar
    • Stan­dardni dodaci
    • Dodatna oprema za montažu
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

      0,00 €  / *
    • VZ306

      Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FWU31L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU32L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 72M, 507x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU33L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 108M, 507x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB34D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 500x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB33S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB31D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 36M, 500x300x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB32D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 72M, 500x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB32S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB33D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 108M, 500x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB31S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      450 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      52 mm
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      1
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM31UK
    PDF
    RoHS report UM31UK
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UM31UK  | Hager

      Slika proizvoda UM31UK

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UM31UK  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UM31UK

      Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 450x250mm

      PDF
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Slika Technical manual for FWU enclosures  | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ006N - Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
      FZ006N
      Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
    • 2
      FZ007N - Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
      FZ007N
      Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
    • 3
      FZ24KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx24xx, 24M
      FZ24KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx24xx, 24M
    • 4
      FZ36KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M
      FZ36KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M
    • 5
      S35S - Poklopac za 12 modularnih mjesta, 219 mm, lomljiv
      S35S
      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina