![](https://hager.com/ba/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/bs_Latn_BA/images/loader-2.gif)
UM00M4
EAN
3250610660775
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Standardni dodaci 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina110 mm
-
Širina250 mm
-
Dubina70 mm
Materijali
-
MaterijalPolistiren (PS)
-
BojaBijelo
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda UM00M4
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2016-04-18
PDF880,34 kBUputstvo za instalaciju International 2020-01-01
PDF1,08 MBUputstvo za instalaciju International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Priručnik
Priručnik en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBPriručnik en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBPriručnik en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Više dokumentacije