Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x600 mm FN031E
EAN
3250610189368
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Nosač za sabirnice 5 dostupni proizvodi -
Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 2 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema za transport 1 dostupni proizvodi -
Zglobovi/šarke za distributivne sisteme 1 dostupni proizvodi -
DIN šina 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina120 mm
-
Širina600 mm
-
Dubina900 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalNe
Materijali
-
MaterijalŽeljezo
-
BojaČista bijela
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FN031E
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FN031E
Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x600 mm
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Više dokumentacije