The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
  • UC952
  • Distri­bu­cija ener­gije

DIN šina, podesiva, Quadro, 750mm UC952

EAN
3250616139527
Pakovanje
2 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

DIN šina, podesiva, Quadro, 750mm

UC952

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FM309

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x260 mm

    0,00 €  / *
  • FM308

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x260 mm

    0,00 €  / *
  • FM307

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x900x260 mm

    0,00 €  / *
  • FM317

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x700x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM318

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x400 mm

    0,00 €  / *
  • FM319

    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x400 mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    185 mm
  • Širina
    60 mm
  • Dubina
    775 mm
  • Dužina
    60 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Vruće pocin­čano

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UC952
PDF
Hager RoHS report UC952
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UC952  | Hager

    Slika proizvoda UC952

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet UC952  | Hager

    Hager Product data sheet UC952

    DIN šina, podesiva, Quadro, 750mm

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UM92Y - Bakarna šina, izolovana, Quadro, 20x3x2000mm, 250A
    UM92Y
    Bakarna šina, izolovana, Quadro, 20x3x2000mm, 250A
  • 2
    UM92Z - Bakarna šina, izolovana, Quadro, 32x4x2000mm, 400A
    UM92Z
    Bakarna šina, izolovana, Quadro, 32x4x2000mm, 400A
  • 3
    UM92W - Bakarna šina, izolovana, Quadro, 32x6x2000mm, 630A
    UM92W
    Bakarna šina, izolovana, Quadro, 32x6x2000mm, 630A
  • 4
    UM92WE - Bakarna šina, izolovana, Quadro, 24x8x2000mm, 678A
    UM92WE
    Bakarna šina, izolovana, Quadro, 24x8x2000mm, 678A
  • 5
    UT87B - Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm
    UT87B
    Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 700 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina