The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
  • 928712579
  • Preki­dači i utič­nice

Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, polarna bijela sjajna 928712579

EAN
4011334250432
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, polarna bijela sjajna

928712579

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Izlaz za utič­nicu 10 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Izlaz za utič­nicu
  • 8418525

    Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat

    0,00 €  / *
  • 845712509

    Power-utičnica, 12V, Integro, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 845712507

    Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 845712505

    Power-utičnica, 12V, Integro, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 845712503

    Power-utičnica, 12V, Integro, crna mat

    0,00 €  / *
  • 845712501

    Power-utičnica, 12V, Integro, smeđa mat

    0,00 €  / *
  • 841852522

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 841852526

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, siva mat

    0,00 €  / *
  • 841852525

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 841852521

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, smeđa mat

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    59,50 mm
  • Širina
    59,50 mm
  • Dubina
    53 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 928712579  | Hager

    Slika proizvoda 928712579

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 928712579  | Hager

    Hager Product data sheet 928712579

    Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, polarna bijela sjajna

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)  | Hager

    Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    224,01 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    918282597 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
    918282597
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
  • 2
    918282599 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna
    918282599
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna
  • 3
    918032568 - Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano
    918032568
    Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano
  • 4
    918272510 - Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna
    918272510
    Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna
  • 5
    918032509 - Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, polarna bijela sjajna
    918032509
    Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina