The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
  • 928712577
  • Preki­dači i utič­nice

Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, siva sjajna 928712577

EAN
4011334250425
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, siva sjajna

928712577

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Izlaz za utič­nicu 10 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Izlaz za utič­nicu
  • 8418525

    Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat

    0,00 €  / *
  • 845712509

    Power-utičnica, 12V, Integro, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 845712507

    Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 845712505

    Power-utičnica, 12V, Integro, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 845712503

    Power-utičnica, 12V, Integro, crna mat

    0,00 €  / *
  • 845712501

    Power-utičnica, 12V, Integro, smeđa mat

    0,00 €  / *
  • 841852522

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 841852526

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, siva mat

    0,00 €  / *
  • 841852525

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 841852521

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, smeđa mat

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7011, 7038
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    59,50 mm
  • Širina
    59,50 mm
  • Dubina
    53 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 928712577  | Hager

    Slika proizvoda 928712577

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 928712577  | Hager

    Hager Product data sheet 928712577

    Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, siva sjajna

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)  | Hager

    Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    224,01 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    918282597 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
    918282597
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
  • 2
    918282599 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna
    918282599
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna
  • 3
    918032568 - Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano
    918032568
    Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano
  • 4
    918272510 - Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna
    918272510
    Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna
  • 5
    918032509 - Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, polarna bijela sjajna
    918032509
    Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina