The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Priključni sistemi
    • CEE utikači i utič­nice
    • 578101
    EAN
    4011334333302
    Pakovanje
    10 Komadi
    • CEE utikači i utič­nice

    Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva 578101

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva

    578101

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌CEE/S­C­HUKO arhi­tek­tonski program (IP44) 3 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌CEE/S­C­HUKO arhi­tek­tonski program (IP44)
    • 568101

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela

      0,00 €  / *
    • 568401

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela

      0,00 €  / *
    • 558101

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 568401

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela

      0,00 €  / *
    • 558101

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Boja
      Plava
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 578101
    PDF
    RoHS report 578101
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 578101  | Hager

      Slika proizvoda 578101

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 578101  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 578101

      Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      578401 - Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
      578401
      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
    • 2
      568001 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja pol.bijela
      568001
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja pol.bijela
    • 3
      183001 - CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje
      183001
      CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje
    • 4
      568201 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
      568201
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
    • 5
      558201 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
      558201
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina