• Priključni sistemi
    • CEE utikači i utič­nice
    • 558101
    EAN
    4011334333227
    Pakovanje
    5 Komadi
    • CEE utikači i utič­nice

    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva 558101

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva

    558101

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌CEE utikač 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌CEE utikač
    • 578101

      Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 578101

      Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7035
    Napon
    • Nazivni napon
      250 - 250 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 558101
    PDF
    RoHS report 558101
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 558101  | Hager

      Slika proizvoda 558101

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 558101  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 558101

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      578401 - Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
      578401
      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
    • 2
      568001 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja pol.bijela
      568001
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja pol.bijela
    • 3
      183001 - CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje
      183001
      CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje
    • 4
      568201 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
      568201
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
    • 5
      558201 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
      558201
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina