Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva 578401
EAN
4011334333333
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
CEE utikač 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja32 A
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 578401
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 578401
Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
PDF
Više dokumentacije