Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela 578501
EAN
4011334333340
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
CEE utikač 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Napon
-
Nazivni napon400 - 400 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 578501
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 578501
Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-04
PDF160,38 kB
Više dokumentacije