The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Priključni sistemi
  • CEE utikači i utič­nice
  • 183001
  • Preki­dači i utič­nice

CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje 183001

EAN
4011334333203
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje

183001

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌CEE/S­C­HUKO arhi­tek­tonski program (IP44) 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌CEE/S­C­HUKO arhi­tek­tonski program (IP44)
  • 568301

    Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela

    0,00 €  / *
  • 568101

    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela

    0,00 €  / *
  • 578501

    Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    122,80 mm
  • Širina
    94 mm
  • Dubina
    71 mm
Kompa­ti­bil­nost
  • Može se spojiti
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Boja
    Siva
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 183001
PDF
Hager RoHS report 183001
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 183001  | Hager

    Slika proizvoda 183001

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 183001  | Hager

    Hager Product data sheet 183001

    CEE PŽ kutija, sistemi za povezivanje

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    568001 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja pol.bijela
    568001
    Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja pol.bijela
  • 2
    578601 - Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
    578601
    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
  • 3
    578201 - Utikač, CEE, 5-polni, 32A, pod pravim uglom siva/crvena
    578201
    Utikač, CEE, 5-polni, 32A, pod pravim uglom siva/crvena
  • 4
    568101 - Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela
    568101
    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela
  • 5
    568201 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
    568201
    Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina