The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Priključni sistemi
    • CEE utikači i utič­nice
    • 568101
    EAN
    4011334333258
    Pakovanje
    5 Komadi
    • CEE utikači i utič­nice

    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela 568101

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela

    568101

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    Napon
    • Nazivni napon
      250 - 250 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 568101
    PDF
    RoHS report 568101
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 568101  | Hager

      Slika proizvoda 568101

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 568101  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 568101

      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      578501 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela
      578501
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 16A, ugradnja kanal/rigips, pol.bijela
    • 2
      578101 - Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva
      578101
      Utikač, CEE, 3-polni, 16A, pod pravim uglom plava/siva
    • 3
      558101 - Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
      558101
      Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
    • 4
      558201 - Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
      558201
      Utičnica, CEE sa poklopcem 5-polna 32A, NŽ, sistemi povezivanja, svijetlosiva
    • 5
      578301 - Utikač, CEE, 3-polni, 32A, pod pravim uglom plava/siva
      578301
      Utikač, CEE, 3-polni, 32A, pod pravim uglom plava/siva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina