Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela 568401
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
CEE utikač 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In16 A
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 568401
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 568401
Utičnica, CEE sa poklopcem 3-polna 16A, PŽ, sistemi povezivanja, pol.bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF368,69 kB
Više dokumentacije