Taster, serijski,2 izmj.kont,sa odv.ulaz • 503808 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker S.1
            • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
            • 503808
            503808 - Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
            503808 - Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama

            Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama

            503808

            503808 - Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
            503808 - Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Preki­dači i utič­nice

            Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama 503808

            EAN
            4011334230540
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            14357003
            14357003
            Tipke, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            14357004
            14357004
            Tipke, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            14357006
            14357006
            Tipke, K.1, antracit mat, lakirano
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            14357009
            14357009
            Tipke, K.1, polarna bijela sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            14377003
            14377003
            Tipke, sa crvenom indikacijom, K.5, aluminij mat, lakirano
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Opcionalni dodaci

            • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 1 dostupni proizvodi
            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
            • 160002

              Sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0,9 mA, umetak, siva

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 1913

              Priključak, produžna krala, dodatak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              10 A
            • Trenu­tačna kontaktna struja
              10 A
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            Arhi­tek­tura
            • Kontrol­ni/radni element
              Dupla tipka
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • Tran­s­pa­rentno
              Ne
            Dimen­zije
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              41,60 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              35 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Broj tipki
              2
            • Vrsta tastera
              Serijski taster
            • Sa povratnim signalnim kontaktom
              Ne
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK07
            • Pove­zani sistemi
              Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
            Tekst

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 503808  | Hager

              Slika proizvoda 503808

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

              PDF
              236,10 kB
              Slika Declaration of conformity  | Hager

              Declaration of conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

              PDF
              230,58 kB
              Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

              EU Declaration of Conformity

              dc24-1014

              PDF
              322,45 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              10116096 - Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
              10116096
              Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
            • 2
              10116099 - Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
              10116099
              Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
            • 3
              10126096 - Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
              10126096
              Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
            • 4
              10126099 - Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
              10126099
              Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
            • 5
              10136096 - Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš
              10136096
              Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina