The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 160002
    EAN
    4011334219286
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • PŽ montaža IP44
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.3
    • Vidjeti više

    Sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0,9 mA, umetak, siva 160002

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0,9 mA, umetak, siva

    160002

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      11,70 mm
    • Širina
      28,10 mm
    • Dubina
      18,50 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      Fluo lampa

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 160002
    PDF
    RoHS report 160002
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 160002  | Hager

      Slika proizvoda 160002

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 160002  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 160002

      Sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0,9 mA, umetak, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      16512069 - Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "ključ", R.1/R.3, p.bijela sjajna
      16512069
      Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "ključ", R.1/R.3, p.bijela sjajna
    • 2
      WL0313 - Prekidač za žaluzine, 1-polni 10 A, crnim tipkama za lumina okvire
      WL0313
      Prekidač za žaluzine 1P, crni
    • 3
      WL0240 - Serijski prekidač sa indikacijom, 10 A, sa bijelim tipkama za lumina okvire
      WL0240
      Prekidač serijski sa indikacijom, bijeli
    • 4
      WL0050 - Izmjenični serijski prekidač, 10 A, sa bijelim tipkama za lumina okvire
      WL0050
      Prekidač serijski izmjenični, bijeli
    • 5
      WL0210 - 1-polni prekidač sa indikacijom, 10 A, sa bijelom tipkom za lumina okvire
      WL0210
      Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina