Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 303808
EAN
4011334230526
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 1 dostupni proizvodi
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki2
Dimenzije
-
Ugrađena dubina31 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK07
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDupla tipka
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaZa osvjetljenje
-
Promjena načina radaDvostruki off/izmjenični, izolirane ulazne kleme
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 303808
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Više dokumentacije