The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 3032
    EAN
    4011334023333
    Pakovanje
    10 Komadi

    Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V 3032

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V

    3032

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (32)
    Previous
    Previous
    14257106
    14257106
    Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15731404
    15731404
    Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15731606
    15731606
    Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15731909
    15731909
    Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16246084
    16246084
    Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16246086
    16246086
    Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 14257106

      Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15731404

      Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15731606

      Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 15731909

      Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16246084

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 16246086

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16246089

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 14177104

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, nehrđajući čelik

      0,00 €  / *
    • 14177103

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14177106

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14177109

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16226084

      Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16226086

      Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16226089

      Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16221909

      Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16228989

      Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16221606

      Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 14257109

      Tipka sa oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16228982

      Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15771404

      Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.7. aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      0,00 €  / *
    • 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0, 4mA, modularni umetak, narandžasta

      0,00 €  / *
    • 1686

      LED-lampica, modul umetak, bijela

      0,00 €  / *
    • 168601

      LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

      0,00 €  / *
    • 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      0,00 €  / *
    • 1676

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

      0,00 €  / *
    • 167602

      Sijalica sa N klemom, 12V/65mA, modularni umetak, žuta

      0,00 €  / *
    • 167601

      Sijalica sa N klemom, 24V/35mA, modularni umetak, zelena

      0,00 €  / *
    • 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      31 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Za nadzorni i krug rasvjete
    • Taster
      Ne
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 3032
    PDF
    RoHS report 3032
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 3032  | Hager

      Slika proizvoda 3032

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 3032  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 3032

      Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina