LED signalno svjetlo, crvena/zelena, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 29527004
EAN
4011334414568
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 2 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 20 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon230 V
Snaga
-
Apsorbirana snaga0,50 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Rasvjeta
-
Vrsta lampeLED
Materijali
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika, Nehrđajući čelik
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina70 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina50 mm
Veza
-
Presjek vodiča2,50 - 2,50 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiK.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 29527004
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 29527004
LED signalno svjetlo, crvena/zelena, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc23-1058
PDF277,38 kB
Više dokumentacije