The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 16238989
    EAN
    4011334277217
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1

    Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 16238989

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

    16238989

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    3035
    3035
    Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 44 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 10158962

      Okvir, 5-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118989

      Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10129909

      Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10128989

      Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10119949

      Okvir, 1-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10129949

      Okvir, 2-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10138989

      Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148989

      Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 10139909

      Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 10158982

      Okvir, 5-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10158989

      Okvir, 5-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10159909

      Okvir, 5-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 13098982

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13098989

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13099909

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 13099939

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, aluminij

      0,00 €  / *
    • 13099949

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10128962

      Okvir, 2-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    Dimen­zije
    • Visina
      54,90 mm
    • Širina
      55,70 mm
    • Dubina
      22 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16238989
    PDF
    RoHS report 16238989
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16238989  | Hager

      Slika proizvoda 16238989

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16238989  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16238989

      Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    • 2
      85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
      85121100
      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
    • 3
      1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
      1686
      LED-lampica, modul umetak, bijela
    • 4
      1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
      1675
      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
    • 5
      303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
      303650
      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina