Okvir 3-struki, R.Classic, crna sjajna 10132045
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Senzorski element za senzor pokreta 8 dostupni proizvodi -
Dimer 1 dostupni proizvodi -
Elektronski prekidač 2 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 2 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 3 dostupni proizvodi -
Kontrolna jedinica za žaluzine 4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:3
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kodSlično kao RAL. 9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80,70 mm
-
Širina222,70 mm
-
Dubina9,90 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10132045
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 10132045
Okvir 3-struki, R.Classic, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Više dokumentacije