• 10132009
    EAN
    4011334392347
    Pakovanje
    5 Komadi

    Okvir 3-struki, R.Classic, staklo/polarna bijela 10132009

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okvir 3-struki, R.Classic, staklo/polarna bijela

    10132009

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (24)
    • Senzorski element za senzor pokreta 8 dostupni proizvodi
    • Dimer 1 dostupni proizvodi
    • Elek­tronski prekidač 2 dostupni proizvodi
    • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi
    • ‌Cen­tralna ploča za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 3 dostupni proizvodi
    • Kontrolna jedi­nica za žalu­zine 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Senzorski element za senzor pokreta
    • Dimer
    • Elek­tronski prekidač
    • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
    • ‌Cen­tralna ploča za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
    • Kontrolna jedi­nica za žalu­zine
    • Izlaz za utič­nicu
    • Kutija za antensku utič­nicu
    • Osnovni element senzora pokreta
    • 85341139

      Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 85341131

      Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 85342139

      Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 85342131

      Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 85342239

      Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 85342231

      Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 85341239

      Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 85341231

      Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 85421201

      Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo

      0,00 €  / *
    • 85121201

      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3

      0,00 €  / *
    • 85121101

      Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro

      0,00 €  / *
    • 450002

      Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat

      0,00 €  / *
    • 454402

      Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

      0,00 €  / *
    • 14842089

      Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14842045

      Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 11962035

      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik (mali konektor), R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 85741139

      Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 85741131

      Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 85241139

      Taster za žaluzine, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 85241131

      Taster za žaluzine, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 41092089

      Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 41092045

      Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 459410

      Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija

      0,00 €  / *
    • 85320101

      Senzor pokreta, pomoćni, 1930/R.Classic

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      3
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      81,20 mm
    • Širina
      223,20 mm
    • Dubina
      9,90 mm
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 10132009
    PDF
    RoHS report 10132009
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 10132009  | Hager

      Slika proizvoda 10132009

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 10132009  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 10132009

      Okvir 3-struki, R.Classic, staklo/polarna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina