Digi­tale
Zeitschaltuhren

All-in-one-Lösung


Ha­ger Zeit­schalt­uh­ren
mit smar­ten Fea­tures

Die Hager Schalt­uhren sind als Tages-, Wochen- oder Jahres­uhren erhält­lich. Damit stehen den Anwen­dern zahl­reiche Möglich­keiten zur Verfü­gung, um verschie­denste Schal­tungen im Innen- und Außen­be­reich ganz unkom­pli­ziert umzu­setzen.

Das hilft nicht nur dabei, die Strom­kosten zu senken. Vom Einbruchs­schutz bis zum pünkt­li­chen Start verschie­denster elek­tri­scher Geräte bedeuten die Schalt­uhren von Hager einen simplen Schritt hin zu bequemer Auto­ma­tion.



Tages-, Wochen-, und Jahreszeitschaltuhr
in einem

Die Multifunktions-Zeitschaltuhren beinhalten alle bewährten Funktionen, für die bislang mehrere Zeitschaltuhren nötig waren und erweitern diese um neue Features:

Einfache Konfiguration
per Smartphone, Tablet oder PC über Bluetooth-Schnittstelle und App

Viele Funktionen
Tages-, Wochen- und Jahresprogramm, Astromodus mit Geolokalisierung, Ausnahmenaufruf, Realtime-Clock

Kombinierbar mit
Helligkeitsfühler, Schalter/Taster (verdrahtet oder Funk)

Längere Lebensdauer
Nulldurchgangsschaltung für hohe Einschaltströme z.B. bei LED-Beleuchtung

Hohe Datensicherheit
Speicherung des Programms in der Hager Cloud (optional)

Bild vom Elektrohandwerker bei der Konfiguration der Zeitschaltuhr per Bluetooth am Smartphone.


Multifunktionsuhren und Wochenschaltuhr

Frontansicht der digitalen EGN103 1-Kanal Zeitschaltuhr mit Wochen- und Bluetooth-Funktion

EGN103

1-Kanal
Digitale Wochenschaltuhr mit Bluetooth-Funktion über Programmierschlüssel

Frontansicht der digitalen EGN100 1-Kanal Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

EGN100

1-Kanal

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

Frontansicht der digitalen EGN200 2-Kanal Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

EGN200

2-Kanal

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

Frontansicht der digitalen EGN400 4-Kanal Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

EGN400

4-Kanal

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration


Zeit­schalt­uh­ren
einfach pro­gram­mie­ren

Mit der Hager Mood App

Alle Zeit­schalt­uh­ren las­sen sich mit der Ha­ger Mood App pro­gram­mie­ren: schnell, einfach und si­cher über Blue­tooth 4.2, fle­xi­bel per Smart­pho­ne, Ta­blet, Lap­top oder am PC.


Kom­pa­ti­bel mit
al­len Kom­po­nen­ten

Unsere Multifunktions-Zeitschaltuhren sind multiflexibel: Mit nur wenigen Handgriffen lassen sie sich an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.


  1. Anschluss über drahtgebundenen Taster
  2. Anschluss mit Helligkeitssensor
  3. Softtouch-Bedienknöpfe: Verbesserte Druckknöpfe ermöglichen schnelle Einstellung an der Zeitschaltuhr
  4. Benutzerfreundliche Bedienung: Integriertes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Zeitschaltuhren sind vielseitig einsetzbar

Die di­gi­ta­len Zeit­schalt­uh­ren eig­nen sich für na­he­zu alle pri­va­ten und ge­werb­li­chen Ein­satz­zwe­cke.

 
Geeignet für:

  • Beleuchtungs- und Heizungssteuerung
  • gewerbliche Schaufensterbeleuchtung
  • Außenbeleuchtung von Mehrfamilienhäusern
  • Schließanlagen in öffentlichen Gebäuden
  • Parkplatzbeleuchtung u.v.m.
Vier bebilderte Einsatzgebiete - Straßenbeleuchtung, Schaufenster, Wohnanlage, Einfamilienhaus

Zeitschaltuhren mit integrierter Realtime-Clock
Auf die Sekunde genau

Die Zeitschaltuhren EGN100, EGN200 und EGN400 sind mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Das sorgt für sekundengenaue Schaltungen und höchste Energieeffizienz bei uhrzeitgebundenen Schaltplänen:

 

  • Sekundengenaue Zeitmessung
  • Abweichung max. +/- 90 Sekunden pro Jahr (-5 °C bis +45 °C)
  • automatische Synchronisation der Uhrzeit bei jeder Bluetooth-Verbindung
  • keine manuelle Anpassung der Uhrzeit erforderlich
Grafik mit der Zeitgenauigkeit der digitalen Zeitschaltuhren

Kompatibel mit allen Lampenarten:

  • Glüh- und Halogenlampen bis 2.300 W
  • LED-/CFL-Lampen bis 400 W; maximale Anzahl: 20
  • nicht kompensierte Leuchtstoffröhren bis 1.000 W
  • kompensierte Leuchtstoffröhren bis 400 W
Bild von den Lampenarten, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren kompatibel sind.

Lange Lebensdauer
Nulldurchgangsschaltung für hohe Einschaltströme

Kapazitive Einschaltströme von LED-Leuchtmitteln können Schaltkontakte stark belasten und auf Dauer schaden anrichten. Deshalb sind alle neuen Zeitschaltuhren mit einer Nulldurchgangsschaltung ausgestattet: Sie reguliert hohe Stromimpulse auf ein konstant niedriges Niveau. Dazu ermittelt das System automatisch den Nulldurchgang der Sinuskurve bei der Wechselspannung. Das schützt die Relais-Kontakte, sorgt für maximale LED-Kompatibiltät und verlängert die Lebensdauer der Zeitschaltuhr.

Grafik mit der Funktion Nulldurchgangsschaltung, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren ausgestattet sind. Diese sorgen für eine lange Lebensdauer.

Digitale Zeitschaltuhren
Praktische Add-ons

Neben Einzelprodukten können Sie unsere neuen Digitaluhren auch mit praktischen Zusatzmodulen sowie in komfortablen Sets bestellen. In Kombination mit dem Helligkeitsfühler reagiert die integrierte Astrouhr noch präziser auf lokale Ereignisse wie Bewölkung oder Gewitter, da sie den aktuellen Helligkeitswert abgleicht. Pro Multifunktionsuhr ist ein Sensor anschließbar.

Seitenansicht vom EGN003, dem Bluetooth-Programmierschlüssel zum Programmieren der digitalen Zeitschaltuhren per App.

EGN003

Bluetooth-Programmierschlüssel für EGN103 zum Programmieren von Zeitschaltplänen per App.

Seitenansicht vom EEN003, dem Helligkeitsfühler für die digitalen Zeitschaltuhren.

EEN003

Helligkeitssfühler Aufbau
Messbereich: 5 - 2.000 Lux

Seitenansicht vom EEN002, dem Helligkeitsfühler für die digitalen Zeitschaltuhren

EEN002

Helligkeitssfühler Einbau
Messbereich: 5 - 2.000 Lux

Seitenansicht vom EGK103, dem Set mit digitaler Wochenschaltuhr 1-Kanal und Bluetooth-Programmierschlüssel

EGK103

Set mit Wochenschaltuhr 1-Kanal und Bluetooth-Programmierschlüssel

Seitenansicht vom EGK101, dem Set mit digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr und Helligkeitsfühler

EGK101

Set mit Multifunktions-Zeitschaltuhr und Helligkeitssfühler Aufbau

Seitenansicht vom EGK100, dem Set mit digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr und Helligkeitsfühler

EGK100

Set mit Multifunktions-Zeitschaltuhr und Helligkeitssfühler Einbau


Logische Steuerung und Verknüpfungen
Funktionen

Mittels Kombination von Astrofunktion, Dämmerung und Zeit an einem Ausgang lassen sich logische Steuerungen und Verknüpfungen ganz einfach erstellen. Bei Bedarf legen Sie nach diesen Schritten die gewünschte Periode fest, in der eine Aktion/ein Schritt ablaufen soll, und erhalten so das entsprechende Programm.


Auswahlkriterien für Ihre passende digitale Zeitschaltuhr

 

   EGN100  EGN200  EGN400  EGN103
 Max. Schritte  100  200 400  56
 Max. Perioden  10  20  40  0
 Max. Programme  50  10  20  1

Screenshot Hager Mood App für die Programmierung der digitalen Zeitschaltuhren: Schritt hinzufügen

Schritt

  • 3 Auslöser: Zeit, Dämmerung, Astrofunktion
  • Zeitraum: eine Woche
  • Bsp.: Astro EIN am Montag, Dienstag, Mittwoch = ein Schritt
Screenshot Hager Mood App für die Programmierung der digitalen Zeitschaltuhren: Programm vervollständigen

Programm

  • Besteht aus maximal 40 Schritten
  • Ein Programm bezieht sich auf einen oder mehrere Kanäle
  • Bsp.: Urlaubsprogramm, welches zwischen Juli und August auf den Kanälen 1 und 2 läuft
Screenshot Hager Mood App für die Programmierung der digitalen Zeitschaltuhren: Periode festlegen

Periode

  • Zeitraum, in dem ein Programm abläuft
  • Einer Periode können mehrere Programme zugeordnet werden
  • Bsp.: eine Woche im Monat einem einzelnen Ausgang oder mehreren Ausgängen zuordnen

Anwendungsbeispiele

Durch die Aktivierung der logischen UND-Funktion in den Einstellungen der Uhr lassen sich bis zu drei Auslöser
(Zeit-, Astro- und Dämmerungsschalterfunktion) logisch UND verknüpfen. Damit lassen sich logische Steuerungen und Verknüpfungen einfach erstellen.

 


Diagramm zur Veranschaulichung der Steuerungslogik für ein Beleuchtungssystem mit Astro- und Zeitverzögerungsfunktionen

1
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter EIN = Ausgang EIN

2
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter AUS = Ausgang AUS

3
Wenn Astrozustand AUS, Zeitereignis EIN und Dämmerungschalter EIN
(Helligkeit kleiner 20 Lux) = Ausgang AUS

 


4
Wenn Astrozustand AUS, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter AUS
(Helligkeit größer 50 Lux) = Ausgang AUS

5
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter EIN = Ausgang EIN

6
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis AUS und Dämmerungsschalter EIN = Ausgang AUS


Vergleichs­liste alte/​neue digi­tale Zeit­schalt­uhren

 

 Funktion

Alte Palette

Multifunktionsuhren

Wochenschaltuhr

 1-Kanal Uhren

 Tag

 EG010

 EGN100

(ohne Display)

 EGN103

 oder

 EGK103 =

 EGN103 + EGN003 (Set)

 EG103

 EG103E

 Woche

 EG103V**

 EG103D*

 EG071

 Astro

 EE180

 2-Kanal Uhren

 Woche

 EG203

 EGN200

 

 EG203E

 Jahr

 EG293B

 Astro

 EE181

 4-Kanal Uhren

 Woche

 EG403E

 EGN400

 

 Jahr

 EG493E

 Dämmerungsschalter***

 1-Kanal

 EEN100

 EGK100 =

 EGN100 + EEN003 (Set)

 

 EEN101

 EGK101 =

 EGN100 + EEN002 (Set)

 EE171

 EGK100 =

 EGN100 + EEN003 (Set)

 2-Kanal

 EE200

 EGN200 + EEN003 oder

 EGN200 + EEN002 oder

 EGN200 + EEN003W

 

 EE202

 Fühler AP

 EEN003

 EEN003, EEN003W

 

 EE003

 Fühler EB

 EEN002

 EEN002

 

 EE002

 

 

 


How-To Videos





Dokumentation