Erneuerbare Energiequellen sichern nutzen
AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen

Mit dem anschlussfertigen AC-Sammelverteiler sammeln Sie einfach AC-Ströme von PV-Anlagen und verteilen sie sicher.
installer

Einfach sammeln,
sicher verteilen

Um erneuerbare Energien - wie zum Beispiel den Solarstrom von PV-Anlagen - sicher nutzen zu können, müssen die AC-Ströme verschiedener Wechselrichter zuerst gesammelt werden, um sie anschließend sicher verteilen zu können. Dabei kann es zu hohen Stromlasten kommen, die sicher geleitet und im Notfall zuverlässig abgeschaltet werden müssen. Unser neuer anschlussfertiger AC-Sammlerverteiler mit seinen bewährten Hager Montagevorteilen ermöglicht Ihnen eine sichere und einfache Installation und Inbetriebnahme.

Alle Vorteile
auf einen Blick

Montieren, anschließen und fertig - ##Der Strom kann fließen!##

  • Anschlussfertiger Komplettverteiler
  • Großzügiger Anschlussraum
    für erleichterten Kabelanschluss
  • Vielseitiger Einsatzbereich -
    für PV-Anlagen von 42 bis max. 110kVA
  • Inkl. vorparametriertem NA-Schutz,
    Zulassung gemäß regionaler TAEV-Bestimmungen
  • FRT-fähig dank integriertem USV-Puffermodul
  • Ausführung & Konformität gemäß
    OVE EN IEC 61439-1, -2

Auf die Details
kommt es an

Imagebild eines AC-Sammlers von vorne

Widerstandsfähiges Gehäuse & hohe Anwendersicherheit

Das Kunststoffgehäuse (GfK) ist universell einsetzbar (IP65) und UV-beständig. Zudem besteht dank des schutzisolierten Aufbaus (SKII) ein 100%iger Berührungsschutz. 
Closeup des Anlagenschutzes

Digital überwacht

Dank dem integrierten Netz- und Anlagenschutz für Erzeugeranlagen gestaltet sich die Überwachung der Ströme mittels digitalem Überwachungsrelais besonders einfach und sicher. Dieser ist je Bundesland fertig vorparametriert mit Prüfprotokoll und FRT-fähig dank inkludiertem USV-Pufferspeichermodul. 
Imagebild des Leistungsschutzschalter und Motorantriebs

Sicher abschalten

Der integrierte Leistungsschalter der bewährten Hager H3+-Serie ist standardmäßig auf 160A eingestellt und kann individuell ja nach verwendetem Kabelquerschnitt der Zuleitung auf min. 63A gedrosselt werden. So bietet er für PV-Anlagen von 42 bis 110kvA neben großer Flexibilität auch höchste Sicherheit. Gemeinsam mit dem inkludierten Motorantrieb entsteht so ein Netzkuppelschalter.
Closeup der NH000-Trenner

Einfach erweiterbar

Inkludiert im Lieferumfang sind bereits 2x NH000-Trenner für den Wechselrichteranschluss im 60mm-Sammelschienensystem. Zusätzlicher Platz für 2 weitere NH-Trenner machen eine einfache Aufrüstung des Verteilers möglich.
Übersicht des Anschlussraums

Einfach anschließen

Dank dem großzügigen Anschlussraum sowie beigelegter Anbauverschraubungen und Einspeiseklemmen geht die Installation - auch von großen Leitungsdimensionen - einfach von der Hand. 
Closeup des Schwenkhebels

Sicher verschließen

Stabile Türscharniere, ein bewährter Schubstangenverschluss sowie ein Schwenkhebel inkl. der Vorbereitung für ein Zylinderschloss machen den Zugriff auf den Verteiler einfach und komfortabel - und sicher!
separator_of

Einsatzgebiete

Eignet sich für PV-Anlagen von 42 bis max. 110kVA (entspricht TOR Erzeuger Typ A):

  • In der Landwirtschaft
  • Gewerbeflächen mit PV-Anlage
  • Mit PV-Anlagen ausgestattete Mehrfamilienhäusern


Mehr Informationen oder individuelles Angebot?

Für weitere Informationen - oder einen individuell konfigurierten Verteiler wenden Sie sich bitte an unser Projektteam. 


Dokumentation